Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Waga [g] | 74 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 1000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: ABS |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|