You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20149

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E20123 Porównanie produktów: E20149 / E20123 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF
OKF
Zasięg działania [mm] 40
OUF
Zasięg działania [mm] 40
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3
Długość głowicy [mm] 25
Długość [mm] 800
Minimalny promień zgięcia [mm] 20
Materiał Adapter: PPE
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza PVC
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.