Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF; OOF |
---|
Zasięg działania [mm] | 36 |
---|
Zasięg działania [mm] | 180 |
---|
Zasięg działania [mm] | 36 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 60,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 25 |
Długość [mm] | 1500 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: PPE |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|