You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20089

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF
OKF
Zasieg [mm] 50
OUF
Zasieg [mm] 50
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 1
Długość głowicy [mm] 5
Długość [mm] 100
Minimalny promień zgięcia [mm] 10
Materiał Adapter: PPE
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza PVC
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.