Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OCF; OKF; OUF |
---|
Zasięg działania [mm] | 360 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 12,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 3 |
Długość [mm] | 26 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | mosiądz |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|