Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Zasieg [mm] | 790 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Zasieg [mm] | 400 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 41 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 10 |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: PPE |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|