You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Pomoce montażowe i regulacyjne do czujników laserowych
  5. E1D100

Adapter do montażu i dokładnej regulacji czujników laserowych

E1D100

FINE ADJUSTMENT FOR O1D

Adapter do montażu i dokładnej regulacji czujników laserowych

E1D100

FINE ADJUSTMENT FOR O1D

  • Wygodne osiowanie wiązki laserowej względem odbiornika laserowego lub reflektora pryzmatycznego
  • Duża odporność na drgania
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montażu na zacisku
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie Zacisk montażowy
Dane mechaniczne
Waga [g] 190,5
Typ montażu Pręt lub płaszczyzna; w zależności od zacisku
Wymiary [mm] 58 x 75 x 70
Materiał mocowanie: aluminium bezbarwne anodowane; sztuczne tworzywo: POM; śruby: stal kwasoodporna
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Diagramy i grafiki
Montaż