Napięcie zasilania [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -15...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Liczba portów rozdzielacza | 8 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Podłączenie | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A |
---|