Napięcie wejściowe DC [V] | 4,5 |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC [V] | 18 |
Całkowity prąd wyjściowy [A] | 0,04 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...40 |
---|---|
Ochrona | IP 21 |
MTTF [lata] | 341 |
---|
Waga [g] | 393,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materiał | ABS; silikon |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Wymagane akcesoria |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | złączka wciskowa: 4 x |
---|