Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 22,68 |
---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Materiał | PVC |
Odlewany materiał obudowy | PVC |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |