Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 22,68 |
---|---|
Gwint montażowy | M16 x 1,5 |
Materiał nakrętki | aluminium, anodowane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Nakrętka: aluminium, anodowane; Styki: pozłacane |
---|