Napięcie zasilania [V] | < 250 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...90 |
---|
Waga [g] | 54,431 |
---|---|
Wymiary [mm] | 19 x 19 x 25 |
Gwint montażowy | PG 11 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Odlewany materiał obudowy | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
---|