Napięcie zasilania [V] | < 250 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...90 |
---|
Waga [g] | 22,68 |
---|---|
Gwint montażowy | M20 |
Materiał | aluminium anodowanie 10...20 µm |
Odlewany materiał obudowy | aluminium, anodowanie 10...20 µm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: aluminium, anodowanie 10...20 µm |
---|