Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 600 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 25,855 |
---|---|
Gwint montażowy | 1/2" NPT |
Materiał | stal kwasoodporna |
Odlewany materiał obudowy | stal kwasoodporna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane |
---|