Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...105 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 54,431 |
---|---|
Materiał | TPE |
Odlewany materiał obudowy | TPE |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Styki: pozłacane |
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC, szary; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Styki: pozłacane |