Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 181,437 |
---|---|
Wymiary [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiał | PVC |
Odlewany materiał obudowy | PVC |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PVC, czarny; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Styki: pozłacane |
---|