Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -45...105 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 361,966 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiał | TPE |
Odlewany materiał obudowy | TPE |
Materiał nakrętki | cynk, epoksydowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, TPE-S, czarny; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: cynk, epoksydowany; Styki: pozłacane |
---|