Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -30...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 71,25 |
---|---|
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 7/8"; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane |