Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 51,9 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski śrubowe: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane |
---|