Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 9 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 48,808 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA; PUR |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Materiał uszczelnienia | NBR |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PA; PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; uszczelnienie: NBR; Styki: pozłacane |
---|