Konstrukcja | przeciwadhezyjna |
---|---|
Wykonanie | z zatyczką końcową |
Waga [g] | 28,25 |
---|---|
Instrukcja montażu | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek) |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Materiał | stal ocynkowana; przeciwadhezyjna; nakrętki zabezpieczające: stal ocynkowana; przeciwadhezyjna |
Moment dokręcający [Nm] | 5; (nakrętki zabezpieczające: 10) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Montaż
|
|
---|