Wykonanie | z zatyczką końcową |
---|
Waga [g] | 78,9 |
---|---|
Instrukcja montażu | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek) |
Wymiary [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Opis gwintu | M24 x 1,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
Materiał | stal galwanizowana; Nakrętki: stal galwanizowana |
Moment dokręcający [Nm] | 5; (nakrętki zabezpieczające: 40) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Montaż
|
|
---|