Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 20; (bez rezystora) |
Waga [g] | 10 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materiał | obudowa: PBT-GF20 |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: AMP MQS, prosty; Materiał obudowy: PBT; Styki: ocynowany |