Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...80 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 272,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PA; Gniazdo: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty |
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |