Wykonanie | dla interfejsów mechanicznych do siłowników pneumatycznych VDI / VDE 3845 |
---|
Waga [g] | 471,5 |
---|---|
Przestrzeń dla obejmy montażowej | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Wysokość wału dla napędu zaworu | 20 / 30 / 40 mm |
Nadaje się do średnic wałków [mm] | > 38 |
Materiał | Kątowy element mocujący: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); adapter wału: aluminium |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|