Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, kodowanie L |
Napięcie zasilania [V] | 64 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 103,1 |
---|---|
Materiał | PP |
Odlewany materiał obudowy | TPE |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,25 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |