Wykonanie | Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym |
---|---|
Montaż | Używaj tylko z urządzeniami klasy ochrony III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K |
Waga [g] | 21,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | zaślepki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | 0,6...1,2; (Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!) |
Sztuk w opakowaniu | 4 szt. |
---|