You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Śruby
  5. E12584

Nieusuwalna śruba

E12584

10x One way screw M4x20

Nieusuwalna śruba

E12584

10x One way screw M4x20

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Dane mechaniczne
Waga [g] 29
Wymiary [mm] M4
Opis gwintu M4
Materiał śruba: stal kwasoodporna
Moment dokręcający [Nm] 0,8...2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.