Konstrukcja | bezsilikonowy |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...80 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 15,1 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany; PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) |