Napięcie zasilania [V] | 12...24 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 14 |
---|---|
Wymiary [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Materiał | obudowa gniazda: PBT; Styki: ocynowany |
Dostarczane elementy |
|
---|
zaciski: 2 x 0,5 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x złącze AMP, prosty; Styki: ocynowany |
---|