Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 38,9 |
---|---|
Gwint montażowy | PG 9 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo |
Odlewany materiał obudowy | cynk odlewany ciśnieniowo |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo |
---|