Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 0...100 |
Waga [g] | 1477,5 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 50 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |