Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 12...24 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -30...70 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 173,7 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,4 mm; skrętka; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 2 x konektor DEUTSCH, prosty; Materiał obudowy: PA; Styki: niklowany |
---|