Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | odporny na działanie drobnoustrojów |
Olejoodporny | tak |
Odporny na promieniowanie UV | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -15...70 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Waga [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiał | obudowa: TPE-U czarny; uszczelnienie: FKM | ||||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Uwagi | specyfikacja klienta | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Podłączenie | Przewód: 7 m, PUR, czarny, Ø 5,8 mm; skręcone parami; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |