Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|
Waga [g] | 602,5 |
---|---|
Średnica górnego kołnierza [mm] | 102 |
Górny kołnierz ISO | F10 |
Przedłużenie wału | M8 |
Materiał | Wspornik montażowy: sztuczne tworzywo; części metalowe: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|