Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 12 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 24,6 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Typ złącza | M12 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|