Wspornik kątowy
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
Wspornik kątowy
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Do montażu wolnostojącego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla typu M30 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 81,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 75,3 x 58 x 28 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|