Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC/DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 10,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiał | PBT; PA |
Odlewany materiał obudowy | PBT / PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|