Konstrukcja | styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 110,1 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany / TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, czarny, Ø 4,8 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |