1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Różne
  5. Podkładki
  6. E12412

E12412

Podkładka ząbkowana

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezawodne mocowanie czujników z tuleją gwintowaną
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
System przeciwadhezyjna
Dane mechaniczne
Waga [g] 2,2
Średnica wewnętrzna [mm] 13
Średnica zewnętrzna [mm] 18
Materiał stal przeciwadhezyjna
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 2 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E12412-00 — 17.03.2015 —