You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Akcesoria montażowe do czujników położenia tłoka
  5. E12375

Adapter montażowy do siłowników Pneumax

E12375

ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500

Adapter montażowy do siłowników Pneumax

E12375

ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500

  • Do przystosowywania czujników do siłowników do siłowników z rowkiem specjalnym danego producenta
  • Niewielka wysokość dzięki doskonale przystosowanemu rozwiązaniu mechanicznemu
  • Zabezpieczone położenie czujnika w adapterze
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Wytrzymała metalowa konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla typu MKT / MRT
Dane mechaniczne
Waga [g] 4,9
Typ montażu dla serii: Pneumax 1500
Materiał aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.