Konstrukcja | Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 |
Waga [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |