Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 66,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
Odlewany materiał obudowy | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie |
---|