Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 444,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | stal kwasoodporna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 5,3 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,0...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|