Wtyk do zaworów do zarobienia
E12224
SVDAA031PLSFKPG
Wtyk do zaworów do zarobienia
E12224
SVDAA031PLSFKPG
- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Ze zintegrowanym obwodem zabezpieczającym
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczna dioda LED
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 24 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 29,4 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA przeźroczysty; zaślepka: PA czarny; uszczelnienie: NBR czarny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski: 4 x ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy |
---|