Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 350,2 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|
Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Konektor: 2 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |