Wykonanie | dla typu MKT |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|
Waga [g] | 12,1 |
---|---|
Materiał | zacisk montażowy: POM; mocowanie: aluminium; śruba: stal kwasoodporna |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5; (Śruba) |
Zakres zacisku [mm] | 44...45 |
Średnica tłoka [mm] | 40 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Montaż
|
|
---|