You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Klamry mocujące
  5. E11995

Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania

E11995

MOUNTING CLAMP M18

Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania

E11995

MOUNTING CLAMP M18

  • Ogranicznik do określonej pozycji montażowej
  • Bezpieczne mocowanie czujnika na wcisk
  • Do montażu czujników do siłowników
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Niezawodny montaż powierzchniowy dwiema śrubami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
Aplikacja
Wykonanie z zatyczką końcową
Montaż Dla czujników z fazą 45°
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Dane mechaniczne
Waga [g] 12,5
Wymiary [mm] 24 x 30 x 29
Średnica wewnętrzna [mm] 18
Materiał PC
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.