You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Nakrętki
  5. E11918

Nakrętka heksagonalna

E11918

NUT M16x1,5 CUZN 10PCS.

Nakrętka heksagonalna

E11918

NUT M16x1,5 CUZN 10PCS.

  • Niezawodne mocowanie czujników z tuleją gwintowaną
  • Wytrzymała metalowa konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 31
Wymiary [mm] 20 x 18 x 2,8
Opis gwintu M16 x 1,5
Materiał mosiądz niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.