You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E11915

Klamra zabezpieczająca

E11915

LOCK RING M8 (1X)

Klamra zabezpieczająca

E11915

LOCK RING M8 (1X)

  • Niezawodny zacisk mocujący przewód połączeniowy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla konektórów M8 z zalewanym kablem, max. szerokość nakrętki M8 7,6 mm
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Dane mechaniczne
Waga [g] 218
Materiał PA
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.